(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工作用ボックス HK-02シリーズ

工作用ボックス HK-02シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,015円
税込価格
1,117円

屋内で配線を行う際にケーブルをまとめたり、スイッチの配線器具を収納設置すること...

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 外形寸法W 横(幅):
    65
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    35
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    100
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    なし

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
塗装色
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4901087166572

1個

1,015( 1,117円 )

5日目

グレー
4901087166541

1個

1,015( 1,117円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内で配線を行う際にケーブルをまとめたり、スイッチの配線器具を収納設置することができる工作用ボックスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工作用ボックス HK-02シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました