(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:100-D-12
銅線用角形ニッ穴裸圧着端子【12~20個入り】 カクサキカイケイタンシ(BVFガタ)

銅線用角形ニッ穴裸圧着端子 100-D-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,167円
税込単価
11,184円

銅線用角形ニッ穴裸圧着端子です。用途に合わせて様々な規格のものから選べます。

詳細情報を確認する

型番

100-D-12 解除

Loading...

100-D-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-D-12

14
28.5
93
4/0
96.3~117.2
16.4
10

1パック

20個入り

10,167( 11,184円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銅線用角形ニッ穴裸圧着端子です。
用途に合わせて様々な規格のものから選べます。

100-D-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用角形ニッ穴裸圧着端子の型番100-D-12のページです。
型番100-D-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用角形ニッ穴裸圧着端子

銅線用角形ニッ穴裸圧着端子

    銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

    銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

      銅線用裸圧着端子(ブレーカー用)

      銅線用裸圧着端子(ブレーカー用)

        銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

        銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

            銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

            銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

              銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

              銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

                リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

                リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

                  銅線用裸圧着端子旗形 D形

                  銅線用裸圧着端子旗形 D形

                    銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)

                    銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)

                      銅線用裸圧着端子R60丸形端子

                      銅線用裸圧着端子R60丸形端子

                        銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

                        銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

                          銅線用裸圧着端子平角鋼線専用端子

                          銅線用裸圧着端子平角鋼線専用端子

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 未来工業 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造
                            通常価格 9,332円 3,690円 5,725円 3,503円 5,939円 6,110円 5,525円 803円 4,778円 9,229円 20,557円 5,124円 7,733円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子
                            形状 角形 丸型 角形 丸型 棒型 棒型 スリーブ - 旗型 平型 丸型 スリーブ 丸型

                            銅線用角形ニッ穴裸圧着端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            150-D-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)

                            9,332円

                            ( 10,265円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            9日目

                            101436106250~300MCM117.2~152.0519.5

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました