(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅線用裸圧着端子平角鋼線専用端子【100個入り】

銅線用裸圧着端子平角鋼線専用端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,733円 ~ 8,310円
税込価格
8,506円 ~ 9,141円

銅線用裸圧着端子平角鋼線専用端子です。【適合電線範囲(撚線)(mm2)】3×8...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裸圧着端子
  • 形状:
    丸型
  • 外径(mm):
    16
  • 全長 L(mm):
    39
  • 適合電線範囲(撚線)(mm2):
    3×8、3×9、3×10、3×11
  • 内径d1(φ):
    12.3

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.3
10

1パック

100個入り

7,733( 8,506円 )

9日目

6.4
10

1パック

100個入り

7,733( 8,506円 )

9日目

8.4
10

1パック

100個入り

8,310( 9,141円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銅線用裸圧着端子平角鋼線専用端子です。
【適合電線範囲(撚線)(mm2)】3×8/3×9/3×10/3×11

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用裸圧着端子平角鋼線専用端子

銅線用裸圧着端子平角鋼線専用端子

    銅線用裸圧着端子旗形 D形

    銅線用裸圧着端子旗形 D形

      銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

      銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

          裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

          裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

            銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

            銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

              銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

              銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

                銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

                銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

                  銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                  銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                    銅線用裸圧着端子R60丸形端子

                    銅線用裸圧着端子R60丸形端子

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

                        銅線用角形ニッ穴裸圧着端子

                        銅線用角形ニッ穴裸圧着端子

                          裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

                          裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山
                            通常価格 7,733円 4,778円 4,237円 3,033円 2,100円 4,558円 2,885円 5,429円 - 20,557円 4,933円 9,332円 1,742円
                            通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目  
                            種類 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 -
                            形状 丸型 旗型 スリーブ 丸型 - スリーブ 丸型 Y型. Y型. 丸型 棒型 角形 -
                            外径(mm) 16 6 - - - - - - - 32 1.6 - -
                            全長 L(mm) 39 10 - - - - - - - 66.5 26.5 - -
                            適合電線範囲(撚線)(mm2) 3×8、3×9、3×10、3×11 1.04~2.63 - - - - - - - 42.42~60.57 1.04~2.63 - -

                            銅線用裸圧着端子平角鋼線専用端子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました