(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R8-V4
銅線用裸圧着端子丸形端子<R形>(規格対応)【400個入り】 カクサキカイケイタンシ(BVFガタ)

銅線用裸圧着端子丸形端子<R形>(規格対応) R8-V4
通常単価(税別)
5,898円
税込単価
6,488円

大同端子製造 銅線用裸圧着端子丸形端子<R形>(規格対応)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裸圧着端子
  • 形状:
    丸型
  • 外径(mm):
    9
  • 適合電線サイズ(AWG):
    8
  • 代表規格:
    UL
  • 適合電線範囲(撚線)(mm2):
    6.64~10.52
  • 内径d1(φ):
    4.5

Loading...

R8-V4の仕様・寸法情報

種類裸圧着端子形状丸型
内径 d2(φ)4.3外径(mm)9
全長 L(mm)22.1適合電線サイズ(AWG)8
代表規格UL適合電線範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
内径d1(φ)4.5RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R8-V4

4.3
22.1
10

1パック

400個入り

5,898( 6,488円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

大同端子製造 銅線用裸圧着端子丸形端子<R形>(規格対応)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用裸圧着端子丸形端子<R形>(規格対応)の型番R8-V4のページです。
型番R8-V4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用裸圧着端子丸形端子<R形>(規格対応)

銅線用裸圧着端子丸形端子<R形>(規格対応)

    銅線用裸圧着端子R60丸形端子

    銅線用裸圧着端子R60丸形端子

      銅線用裸圧着端子旗形 D形

      銅線用裸圧着端子旗形 D形

        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

          銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

          銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

            銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

            銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

              銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

              銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

                リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

                  銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

                  銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

                      銅線用圧着端子(R型)

                      銅線用圧着端子(R型)

                        銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

                        銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

                          銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                          銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 未来工業 大同端子製造 大同端子製造 冨士端子工業 大同端子製造 大同端子製造
                            通常価格 5,898円 20,557円 4,778円 1,497円 3,690円 3,503円 6,110円 803円 5,124円 5,939円 1,370円 5,232円 -
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り  
                            種類 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 丸型 丸型 旗型 丸型 丸型 丸型 棒型 - スリーブ 棒型 丸型 丸型 Y型.
                            外径(mm) 9 32 6 - - - 1.7 - - 1.6 - 8.5 -
                            適合電線サイズ(AWG) 8 1/0 16~14 12~10 - - 20~16 - - 16~14 22~16 12 -
                            代表規格 UL - - UL / JIS / CSA - - UL / CSA - UL UL / CSA JIS UL / CSA -

                            銅線用裸圧着端子丸形端子<R形>(規格対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R8-SS5
                            R8-V5
                            R8-V5L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            全長 L
                            (mm)

                            6,090円

                            ( 6,699円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            9日目

                            105.321.3

                            5,898円

                            ( 6,488円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            9日目

                            105.322.1

                            7,216円

                            ( 7,938円 )

                            400個入り

                            1パック -

                            9日目

                            105.326.6
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            全長 L
                            (mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト