(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接地変換アダプター

接地変換アダプター

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,817円
税込単価
3,099円

接地2Pプラグを引掛接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。

詳細情報を確認する

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ホワイト
種類引掛接地・変換JANコード4901087046348

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6892H

1個

2,817( 3,099円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

接地2Pプラグを引掛接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地変換アダプターの型番6892Hのページです。
型番6892Hに関する仕様情報を記載しております。

接地変換アダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト