(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

露出コンセント接地 3P 20A

露出コンセント接地 3P 20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,449円
税込単価
1,594円

【仕様】・ELPA朝日電器 露出コンセント接地 3P 20A。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アウトレット/ソケット
  • 定格電圧(V):
    250
  • 定格電流(A):
    20
  • NEMA規格有無:
  • JANコード:
    4901087085323
  • 適合電線:
    VVF 2~2.6mm、1CT 2~3.5mm2、VCT 3.5~5.5mm2

型番

AB-231BH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB-231BH

1個

1,449( 1,594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ELPA朝日電器 露出コンセント接地 3P 20A。

Loading...

AB-231BHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

露出コンセント接地 3P 20Aの型番AB-231BHのページです。
型番AB-231BHに関する仕様情報を記載しております。

露出コンセント接地 3P 20Aのレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
電源コンセントの増設
評価 3.0満足度:3.02022/04/01
200V電源のヒータを使用するために本コンセントを購入しました。
簡単に取付出来、すぐに使えて助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました