(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ゴムプラグ 3P 20A

防水ゴムプラグ 3P 20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,455円
税込単価
2,701円

【特長】・高容量・特殊配線用・適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インレット/プラグ
  • 形状:
    O-3
  • 定格電圧(V):
    250
  • 定格電流(A):
    20
  • NEMA規格有無:
  • JANコード:
    4901087085453
  • 適合ソケット/プラグ:
    AG-23BH
  • 適合電線:
    2CT 2~3.5mm2、VCT 3.5mm2

型番

AG-23PH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-23PH

1個

2,455( 2,701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高容量・特殊配線用
・適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します
・適合ボディ:AG-23BH

AG-23PHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ゴムプラグ 3P 20Aの型番AG-23PHのページです。
型番AG-23PHに関する仕様情報を記載しております。

防水ゴムプラグ 3P 20Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました