(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムプラグ 2P 15A

ゴムプラグ 2P 15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
961円
税込単価
1,057円

【特長】高容量で特殊配線専用のゴムプラグです。接続がしやすく、使い勝手が良いで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インレット/プラグ
  • 形状:
    A-2
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • JANコード:
    4901087004195
  • 適合電線:
    1CT/VCT 0.75~2mm2、VCTF 2mm2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-16H

1個

961( 1,057円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高容量で特殊配線専用のゴムプラグです。
接続がしやすく、使い勝手が良いです。
一般的な平刃型でプラグ側の刃が平らな形状をしたものです。
ゴム製のため、割れる心配がありません。

Loading...

A-16Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムプラグ 2P 15Aの型番A-16Hのページです。
型番A-16Hに関する仕様情報を記載しております。

ゴムプラグ 2P 15Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました