(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-21H(GY)
平形コネクター ショウメイ(オプション)

平形コネクター A-21H(GY)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
672円
税込単価
739円

【特長】平形コード用の平形コネクターです。白、グレー、黒の3色からお選びいただ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インレット/プラグ
  • 形状:
    A-2
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 適合電線:
    VFF 0.75mm2、1.25mm2、2mm2

型番

A-21H(GY) 解除

Loading...

A-21H(GY) の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-21H(GY)

4901087143900
グレー

1個

672( 739円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
平形コード用の平形コネクターです。
白、グレー、黒の3色からお選びいただけます。
【用途】
コネクタ部分の取り換え部品として適しています。

Loading...

A-21H(GY)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形コネクターの型番A-21H(GY)のページです。
型番A-21H(GY)に関する仕様情報を記載しております。

平形コネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-21H(BK)
A-21H(W)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

616円

( 678円 )
1個 -

1日目

4901087143894ブラック

616円

( 678円 )
1個 -

1日目

4901087004249ホワイト

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました