(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平形ボディ

平形ボディ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
521円 ~ 556円
税込価格
573円 ~ 612円

【特長】平形コード用の平形ボディです。白、グレー、黒の3色からお選びいただけま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インレット/プラグ
  • 形状:
    A-2
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 適合電線:
    VFF 0.75mm2、1.25mm2、2mm2

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901087011797
グレー

1個

556( 612円 )

1日目

4901087004348
ホワイト

1個

556( 612円 )

1日目

4901087004454
ブラック

1個

521( 573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
平形コード用の平形ボディです。
白、グレー、黒の3色からお選びいただけます。
【用途】
ボディ部分の取り換え部品として適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形ボディのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
盤内の簡易的メンテ用コンセント
評価 4.0満足度:4.02023/04/06
PLCのソフト変更時にパソコン電源が必要な為、簡易的に使用できる本品を盤内のダクトにおきました。小型で任意のケーブル長にできるのが良いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました