(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-22H(W)
平形プラグ タップ/コード (オプション)

平形プラグ A-22H(W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
476円
税込単価
524円

【特長】平形コード用の平形プラグです。白、グレー、黒の3色からお選びいただけま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    インレット/プラグ
  • 形状:
    A-2
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • NEMA規格有無:
  • 適合電線:
    VFF 0.75mm2、1.25mm2、2mm2

型番

A-22H(W) 解除

Loading...

A-22H(W) の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-22H(W)

4901087004294
ホワイト

1個

476( 524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
平形コード用の平形プラグです。
白、グレー、黒の3色からお選びいただけます。
【用途】
プラグの取り換え部品として適しています。

Loading...

A-22H(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形プラグの型番A-22H(W)のページです。
型番A-22H(W)に関する仕様情報を記載しております。

平形プラグのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
壊れたプラグの交換
評価 4.0満足度:4.02021/05/14
壊れたプラグの交換に使用しました.少量でもすぐに手元に届くのでとても助かります.

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
A-22H(GY)
A-25H(BK)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

532円

( 585円 )
1個 -

1日目

4901087011759グレー

532円

( 585円 )
1個 -

1日目

4901087004447ブラック

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました