(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RBA5.5-5 GREEN
銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)【100~300個入り】 マルガタタンシ(RBVガタ)

銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品) RBA5.5-5 GREEN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,497円
税込単価
1,647円

大同端子製造 銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RBA5.5-5 GREEN 解除

Loading...

RBA5.5-5 GREEN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
絶縁被覆(色)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBA5.5-5 GREEN

5.3
9.5
26.7
10

1パック

100個入り

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大同端子製造 銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

RBA5.5-5 GREENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)の型番RBA5.5-5 GREENのページです。
型番RBA5.5-5 GREENに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

    銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

    銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

      銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

      銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

        銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

        銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

            銅線用裸圧着端子旗形 D形

            銅線用裸圧着端子旗形 D形

              銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

              銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

                銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

                銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

                  銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子

                  銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子

                    TRUSCO 裸圧着端子丸形

                    TRUSCO 裸圧着端子丸形

                      銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                      銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

                          裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                          裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山
                            通常価格 1,497円 3,690円 6,110円 5,939円 3,503円 4,778円 5,525円 5,124円 6,445円 1,426円 - 6,558円 1,742円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 -
                            形状 丸型 丸型 棒型 棒型 丸型 旗型 スリーブ スリーブ ブレード型 丸型 Y型. Y型. -
                            適合電線サイズ(AWG) 12~10 - 20~16 16~14 - 16~14 - - 20~16 12/10 - - -
                            絶縁部素材 ビニル ビニル ビニル ビニル ビニル - ビニル - ビニル - ビニル ビニル -
                            代表規格 UL / JIS / CSA - UL / CSA UL / CSA - - - UL UL - - - -

                            銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RBA5.5-4 YELLOW
                            RBA5.5-5 YELLOW
                            RBA5.5-6 YELLOW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            絶縁被覆(色)

                            5,170円

                            ( 5,687円 )

                            300個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.39.526.7

                            1,795円

                            ( 1,975円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105.39.526.7

                            5,076円

                            ( 5,584円 )

                            300個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106.41229.7

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました