(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP-BE03
防雨延長コード エンチョウコード

防雨延長コード CP-BE03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,453円
税込単価
3,798円

【特長】・日本製・導体部材質:銅線・被覆部材質:塩化ビニール樹脂・耐寒性に優れ...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • 機能:
    防雨 / 屋外用
  • 差込口個数/分割口:
    1
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 許容電力(W):
    1500
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • ソケット角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し

型番

CP-BE03 解除

Loading...

CP-BE03 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-BE03

3
4901087214419

1個

3,453( 3,798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製
・導体部材質:銅線
・被覆部材質:塩化ビニール樹脂
・耐寒性に優れたやわらかいコード
・二重構造で安心安全

Loading...

CP-BE03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨延長コードの型番CP-BE03のページです。
型番CP-BE03に関する仕様情報を記載しております。

防雨延長コードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CP-BE05
CP-BE10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長
(m)
JANコード

4,386円

( 4,825円 )
1個 -

1日目

54901087214426

5,521円

( 6,073円 )
1個 -

1日目

104901087214433

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました