(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全コンセントキャップ AN-10112B(W)【12個入り】

安全コンセントキャップ AN-10112B(W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
833円
税込単価
916円

【特長】・ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児の...

詳細情報を確認する

型番

AN-10112B(W) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN-10112B(W)

1パック

12個入り

833( 916円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します
・トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの進入を予防します

AN-10112B(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全コンセントキャップ AN-10112B(W)の型番AN-10112B(W)のページです。
型番AN-10112B(W)に関する仕様情報を記載しております。

安全コンセントキャップ AN-10112B(W)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました