(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全コンセントキャップ AN-101B【6個入り】

安全コンセントキャップ AN-101B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,101円
税込単価
1,211円

【特長】・ご使用になっていないコンセントやタップなどの受口をカバーし、幼児のイ...

詳細情報を確認する

型番

AN-101B(DG) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN-101B(DG)

1パック

6個入り

1,101( 1,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用になっていないコンセントやタップなどの受口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を防止します。
・トラッキング(ほこりによる火災)の原因となるほこりの侵入を防止します。

AN-101B(DG)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全コンセントキャップ AN-101Bの型番AN-101B(DG)のページです。
型番AN-101B(DG)に関する仕様情報を記載しております。

安全コンセントキャップ AN-101Bのレビュー

評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

低評価レビュー

延長コードの異物防止
評価 1.0満足度:1.02020/04/30
1口の延長コード先端に異物防止に使用しました。
延長コードを長期間保管して使用しようとしたところ、プラグが完全に入らない状況となり、調べたところ、コンセントキャップの先端が両方とも途中から折れていました。
延長コードの中に残ってしまい、プラグが完全に差すことができなくなり、短絡の危険もあるので、延長コードを廃棄することとなってしまいました。
他に使用したコンセントキャップは全て取り外して廃棄しました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

延長コードの異物防止
評価 1.0満足度:1.02020/04/30
1口の延長コード先端に異物防止に使用しました。
延長コードを長期間保管して使用しようとしたところ、プラグが完全に入らない状況となり、調べたところ、コンセントキャップの先端が両方とも途中から折れていました。
延長コードの中に残ってしまい、プラグが完全に差すことができなくなり、短絡の危険もあるので、延長コードを廃棄することとなってしまいました。
他に使用したコンセントキャップは全て取り外して廃棄しました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました