(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC-DCマルチアダプター 1A

AC-DCマルチアダプター 1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,688円 ~ 4,722円
税込価格
2,957円 ~ 5,194円

【特長】・家庭用コンセント(AC100V)をDC電圧に変換。・高容量1000m...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
出力電圧 DC(V)
出力コネクタ形状詳細(外径×内径)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.5
3.5×1.35/5.5×2.1/5.5×2.5/2.35×0.7/4.0×1.7/4.75×1.7
4901087213375

1個

4,722( 5,194円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
3.5×1.35/5.5×2.1/5.5×2.5/2.35×0.7/4.0×1.7/4.75×1.7
4901087213399

1個

4,722( 5,194円 )

1日目

9
3.5×1.35/5.5×2.1/5.5×2.5/4.0×1.7/4.75×1.7/5.5×3.3
4901087213405

1個

2,688( 2,957円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用コンセント(AC100V)をDC電圧に変換。
・高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応。
・安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい。
・スイッチング式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC-DCマルチアダプター 1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました