(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ACD-120S
AC-DCマルチアダプター 2A ACアダプタ

AC-DCマルチアダプター 2A ACD-120S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,429円
税込単価
3,772円

【特長】・家庭用コンセント(AC100V)をDCの電圧に変換。・高容量2000...

詳細情報を確認する

型番

ACD-120S 解除

Loading...

ACD-120S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
出力電圧 DC(V)
出力コネクタ形状詳細(外径×内径)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACD-120S

12
3.5×1.35/5.5×2.1/5.5×2.5/4.0×1.7/4.75×1.7/5.5×3.3
4901087213412

1個

3,429( 3,772円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用コンセント(AC100V)をDCの電圧に変換。
・高容量2000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応。
・安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい。
・スイッチング式

ACD-120Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC-DCマルチアダプター 2Aの型番ACD-120Sのページです。
型番ACD-120Sに関する仕様情報を記載しております。

AC-DCマルチアダプター 2Aのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
電子機器の電源として使用
評価 4.0満足度:4.02022/05/26
機器に付属していたACアダプターが壊れこちらを購入しました。
使用感は問題ないです、アダプタ複数ついてこの値段なので満足です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
ACD-050S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力電圧 DC
(V)
出力コネクタ形状詳細(外径×内径)
(mm)
JANコード

2,688円

( 2,957円 )
1個 -

1日目

53.5×1.35/5.5×2.1/5.5×2.5/2.35×0.7/4.0×1.7/4.75×1.74901087213382

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました