(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH-51NH
ラグ端子 PHシリーズ【15個入り】 キバンヨウタンシダイ

ラグ端子 PHシリーズ PH-51NH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
349円
税込単価
384円

PHシリーズの丸形ラグ端子です。【内径(φ)】3/4【ビス径】3mm

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裸圧着端子
  • 形状:
    丸型
  • シリーズ:
    その他
  • シリーズ詳細:
    PHシリーズ

型番

PH-51NH 解除

Loading...

PH-51NH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(φ)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-51NH

3
4901087048519
10

1パック

15個入り

349( 384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PHシリーズの丸形ラグ端子です。
【内径(φ)】3/4【ビス径】3mm

Loading...

PH-51NHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラグ端子 PHシリーズの型番PH-51NHのページです。
型番PH-51NHに関する仕様情報を記載しております。

ラグ端子 PHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PH-52NH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(φ)
JANコード

349円

( 384円 )

15個入り

1パック -

1日目

1044901087048526

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました