(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB-W2
[TB-W]端子台オプション 記名板【10個入り】 TB-Wタンシダイアクセサリーキメイバン

[TB-W]端子台オプション 記名板 TB-W2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

日東工業 記名板・シート [TB-W]端子台オプション 記名板。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    記号紙
  • 種類:
    記名板
  • 材質詳細:
    ABS樹脂

Loading...

TB-W2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-W2

910×8
10

1パック

10個入り

1,130( 1,243円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日東工業 記名板・シート [TB-W]端子台オプション 記名板。

TB-W2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[TB-W]端子台オプション 記名板の型番TB-W2のページです。
型番TB-W2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[TB-W]端子台オプション 記名板

[TB-W]端子台オプション 記名板

    端子台用記名板

    端子台用記名板

      メーカー 日東工業 ワゴ
      通常価格 1,130円 278円
      通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      商品タイプ 記号紙 記号紙
      種類 記名板 -
      材質詳細 ABS樹脂 -

      [TB-W]端子台オプション 記名板のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      TB-W1
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?寸法
      (mm)

      1,350円

      ( 1,485円 )

      10個入り

      1パック -

      5日目

      10910×12

      その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました