(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ELPA朝日電器 デジタルマルチメーター KU-2600

ELPA朝日電器 デジタルマルチメーター KU-2600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,154円
税込単価
8,969円

【特長】・レンジホールド、偏差測定機能。・データホールド機能付。・電池の消耗を...

詳細情報を確認する

型番

KU-2600 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU-2600

1個

8,154( 8,969円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンジホールド、偏差測定機能。
・データホールド機能付。
・電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
・テストリード固定機能付ホルスターを装備。
・見やすい大型表示4,000カウント。
・作業性抜群傾斜スタンド。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

KU-2600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ELPA朝日電器 デジタルマルチメーター KU-2600の型番KU-2600のページです。
型番KU-2600に関する仕様情報を記載しております。

ELPA朝日電器 デジタルマルチメーター KU-2600のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました