(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RAA1.25-3 RED
銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)【500個入り】 マルガタタンシ(RAVガタ)

銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形) RAA1.25-3 RED

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,884円
税込単価
4,272円

大同端子製造 銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RAA1.25-3 RED 解除

Loading...

RAA1.25-3 RED の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAA1.25-3 RED

3.2
5.5
17
20~16
UL / JIS / CSA
0.5~1.65
3.3
10

1パック

500個入り

3,884( 4,272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大同端子製造 銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

RAA1.25-3 REDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)の型番RAA1.25-3 REDのページです。
型番RAA1.25-3 REDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

      銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

      銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

            銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

            銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

              銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

              銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

                銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                  銅線用裸圧着端子旗形 D形

                  銅線用裸圧着端子旗形 D形

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

                      銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子

                      銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子

                        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

                        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

                          裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                          裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山
                            通常価格 3,503円 5,939円 6,110円 3,690円 5,232円 5,124円 5,525円 - 4,778円 6,558円 6,445円 1,497円 1,742円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 -
                            形状 丸型 棒型 棒型 丸型 丸型 スリーブ スリーブ Y型. 旗型 Y型. ブレード型 丸型 -
                            絶縁部素材 ビニル ビニル ビニル ビニル ビニル - ビニル ビニル - ビニル ビニル ビニル -

                            銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RAA1.25-3.5 RED
                            RAA1.25-4 RED
                            RAV1.25-S4 RED
                            RAV2-M4 RED
                            RAV2-S4 BLUE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)

                            3,503円

                            ( 3,853円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103.76.619.420~16JIS / UL / CSA0.5~1.653.3

                            3,503円

                            ( 3,853円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.3820.520~16JIS / UL / CSA0.5~1.653.3

                            3,503円

                            ( 3,853円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.36.619.420~16UL / CSA0.5~1.653.3

                            3,691円

                            ( 4,060円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.36.619.316~14UL / CSA1.04~2.633.9

                            3,691円

                            ( 4,060円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.36.62116~14UL / CSA1.04~2.633.9

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました