(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HP-J30
[HP-J]一次送り端子台 HP-Jイチジオクリタンシダイ

[HP-J]一次送り端子台 HP-J30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

【特長】・主幹の一次側から単独で送りブレーカに接続できます。・分岐ブレーカ2回...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

HP-J30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(JIS)(A)
ネジサイズ詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-J30

40
M5/M5
10

1個

1,440( 1,584円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主幹の一次側から単独で送りブレーカに接続できます。
・分岐ブレーカ2回路迄の一次送りが可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

HP-J30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[HP-J]一次送り端子台の型番HP-J30のページです。
型番HP-J30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[HP-J]一次送り端子台

[HP-J]一次送り端子台

    [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

    [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

      [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

      [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

        TBE 固定式端子台(経済形)

        TBE 固定式端子台(経済形)

          [TBF]固定式端子台(経済形)

          [TBF]固定式端子台(経済形)

            [TBJ]分岐端子台

            [TBJ]分岐端子台

              [TK]協約形端子台

              [TK]協約形端子台

                [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

                [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

                  [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

                  [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

                    ITK組端シリーズ

                    ITK組端シリーズ

                      [TBZ]ブレーカ用端子台(直締端子形)

                      [TBZ]ブレーカ用端子台(直締端子形)

                        ネジ接続一体型端子台 MK3シリーズ

                        ネジ接続一体型端子台 MK3シリーズ

                          [TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット

                          [TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 東洋技研 日東工業 ワイドミュラー 日東工業
                            通常価格 1,440円 1,867円 3,150円 245円 1,485円 9,600円 3,188円 3,900円 3,720円 2,896円 9,600円 549円 5,034円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 直付け DIN/直付け DIN/直付け その他 DIN/直付け 直付け DIN/直付け DINレール取付 DINレール取付 直付け DIN/直付け 直付け DINレール取付
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 - 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            極数(極) 3 - 3 2 - - 3 1 1 - - - 1×2
                            ネジサイズ その他 - - M3.5 - その他 - - - - その他 その他 M3.5

                            [HP-J]一次送り端子台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HP-J60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流(JIS)
                            (A)
                            ネジサイズ詳細

                            2,430円

                            ( 2,673円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1075M6/M5

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました