(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[TBF]固定式端子台(経済形)

[TBF]固定式端子台(経済形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,303円 ~ 13,157円
税込価格
1,433円 ~ 14,473円

【特長】・ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
ネジサイズ
定格電流(JIS)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
M6
90
10

1個

1,303( 1,433円 )

5日目

3
M6
90
10

1個

1,911( 2,102円 )

5日目

2
M8
130
10

1個

1,790( 1,969円 )

5日目

3
M8
130
-

1個

3,450( 3,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
M8
130
10

1個

2,391( 2,630円 )

5日目

2
M8
175
10

1個

1,913( 2,104円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
M8
175
10

1個

2,387( 2,626円 )

5日目

4
M8
175
10

1個

2,385( 2,624円 )

5日目

2
M10
310
10

1個

2,385( 2,624円 )

5日目

3
M10
310
-

1個

4,709( 5,180円 )

5日目

3
M8
310
10

1個

3,952( 4,347円 )

5日目

4
M10
310
10

1個

5,152( 5,667円 )

5日目

2
M12
430
10

1個

5,990( 6,589円 )

5日目

3
M12
430
10

1個

6,942( 7,636円 )

5日目

4
M12
430
10

1個

8,862( 9,748円 )

5日目

1
M13以上
600
10

1個

3,227( 3,550円 )

5日目

2
M13以上
600
10

1個

5,982( 6,580円 )

5日目

3
M13以上
600
10

1個

8,863( 9,749円 )

5日目

4
M13以上
600
10

1個

13,157( 14,473円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です(TBF-601〜604を除く)
・ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます
・ねじ固定・IECレールでの取付けが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[TBF]固定式端子台(経済形)

[TBF]固定式端子台(経済形)

    TBE 固定式端子台(経済形)

    TBE 固定式端子台(経済形)

      [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

      [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

        [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

        [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

          [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

          [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

            [HP-J]一次送り端子台

            [HP-J]一次送り端子台

              [TK]協約形端子台

              [TK]協約形端子台

                [TBJ]分岐端子台

                [TBJ]分岐端子台

                  [TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ

                  [TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ

                    [TBE]固定式端子台(経済形)Bタイプ

                    [TBE]固定式端子台(経済形)Bタイプ

                      [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

                      [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

                        レール対応端子台 PTUシリーズ

                        レール対応端子台 PTUシリーズ

                          [TBZ]ブレーカ用端子台(直締端子形)

                          [TBZ]ブレーカ用端子台(直締端子形)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 東洋技研 日東工業
                            通常価格 1,303円 245円 2,990円 1,867円 3,586円 1,306円 3,109円 9,466円 301円 602円 3,585円 48円 8,817円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 DIN/直付け その他 DIN/直付け DIN/直付け DINレール取付 直付け DIN/直付け 直付け 直付け 直付け DINレール取付 DINレール取付 DIN/直付け
                            部品/完成品 組上完成品 - 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 バラ部品 組上完成品
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対N 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1

                            [TBF]固定式端子台(経済形)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            中継
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/30
                            配線の中継として使用しました。
                            少ない本数で良かったのでちょうどよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の電源取り合い
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/02
                            サトーパーツの大型端子台が廃版になったのでこれを選定。コストも安く性能的には全く問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました