(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBF-153W
[TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形) TBFブレーカヨウタンシダイ

[TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形) TBF-153W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

【仕様】・ブレーカへの直接接続ができます。・取付方式:DIN/直付け

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TBF-153W 解除

Loading...

TBF-153W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジサイズ
定格電流(JIS)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBF-153W

M8
150
10

1個

3,150( 3,465円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカへの直接接続ができます。
・取付方式:DIN/直付け

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

TBF-153Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)の型番TBF-153Wのページです。
型番TBF-153Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

[TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

    [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

    [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

      TBE 固定式端子台(経済形)

      TBE 固定式端子台(経済形)

        [TBF]固定式端子台(経済形)

        [TBF]固定式端子台(経済形)

          [HP-J]一次送り端子台

          [HP-J]一次送り端子台

            [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

            [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

              [TK]協約形端子台

              [TK]協約形端子台

                [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

                [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

                  [TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ

                  [TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ

                    [TBJ]分岐端子台

                    [TBJ]分岐端子台

                      中継用端子台 STBシリーズ

                      中継用端子台 STBシリーズ

                        [TBP]電力用端子台(一種耐熱登録品)

                        [TBP]電力用端子台(一種耐熱登録品)

                          [TBE]固定式端子台(経済形)Bタイプ

                          [TBE]固定式端子台(経済形)Bタイプ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 3,150円 1,867円 245円 1,485円 1,440円 3,900円 3,188円 3,720円 342円 9,600円 470円 1,980円 703円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 DIN/直付け DIN/直付け その他 DIN/直付け 直付け DINレール取付 DIN/直付け DINレール取付 直付け 直付け 直付け 直付け 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 - 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            極数(極) 3 - 2 - 3 1 3 1 - - - - -
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対N 1対1 1対1 1対1

                            [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBF-253W
                            TBF-403W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ネジサイズ 定格電流(JIS)
                            (A)

                            4,803円

                            ( 5,283円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10M10250

                            9,582円

                            ( 10,540円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10M12400

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました