(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

[TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,867円 ~ 8,382円
税込価格
2,054円 ~ 9,220円

【仕様】・ブレーカへの直接接続ができます。・取付方式:DIN/直付け

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
ネジサイズ
定格電流(JIS)(A)
適用機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
M6
60
NE52A・62A
10

1個

1,867( 2,054円 )

5日目

2
M6
60
NE52C・62C、GE52C・62C
10

1個

1,867( 2,054円 )

5日目

3+1
M6
60
NE53A・63A・NE53GA、NE58NA・68NA、NT53A・63A、GE52A・53A・62A・63A、GE58NA・68NA
10

1個

2,387( 2,626円 )

5日目

3+1
M6
60
NE53C・63C・53M、NK58N・68N、GE53C・63C・53WC、GK58N・68N、GK58WN・68WN、GK53WN・63WN
10

1個

2,387( 2,626円 )

5日目

3
M6
60
NE53A・63A・NE53GA、NE58NA・68NA、NT53A・63A、GE52A・53A・62A・63A、GE58NA・68NA
10

1個

2,023( 2,225円 )

5日目

3
M6
60
NE53C・63C・53M、NK58N・68N、GE53C・63C・53WC、GK58N・68N、GK58WN・68WN、GK53WN・63WN
10

1個

2,023( 2,225円 )

5日目

2
M8
150
NE102A・152A、NT102A
10

1個

2,275( 2,503円 )

5日目

3+1
M8
150
NE103A・153A、NE103GA・153GA、NE108NA・158NA、NT103A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA
10

1個

3,109( 3,420円 )

5日目

3
M8
150
NE103A・153A、NE103GA・153GA、NE108NA・158NA、NT103A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA
10

1個

2,730( 3,003円 )

5日目

3+1
M10
250
NE222・223・252・253・223GA、NE228NA・258NA、NT222・223、GE223・253・228NA・258NA、GE223NA
10

1個

5,634( 6,197円 )

5日目

3
M10
250
NE222・223・252・253・223GA、NE228NA・258NA、NT222・223、GE223・253・228NA・258NA、GE223NA
10

1個

4,309( 4,740円 )

5日目

3
M12
400
NE402A・403A・403GA、NE408NA、GE403A・408NA・403NA
10

1個

8,382( 9,220円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカへの直接接続ができます。
・取付方式:DIN/直付け

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

[TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

    [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

    [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

      [HP-J]一次送り端子台

      [HP-J]一次送り端子台

        [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

        [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

          [TK]協約形端子台

          [TK]協約形端子台

            [TBF]固定式端子台(経済形)

            [TBF]固定式端子台(経済形)

              [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

              [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

                TBE 固定式端子台(経済形)

                TBE 固定式端子台(経済形)

                  [TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ

                  [TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ

                    [TBJ]分岐端子台

                    [TBJ]分岐端子台

                      [TBE]固定式端子台(経済形)Bタイプ

                      [TBE]固定式端子台(経済形)Bタイプ

                        [TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット

                        [TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット

                          [TBT]二段形端子台

                          [TBT]二段形端子台

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 1,867円 2,990円 1,306円 3,585円 3,109円 1,303円 3,586円 245円 301円 9,466円 602円 5,034円 4,541円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 DIN/直付け DIN/直付け 直付け DINレール取付 DIN/直付け DIN/直付け DINレール取付 その他 直付け 直付け 直付け DINレール取付 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 - 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対N 1対1 1対1 2対2

                            [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました