(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TK53
[TK]協約形端子台 TKキョウヤクガタタンシダイ

[TK]協約形端子台 TK53

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,188円
税込単価
3,507円

日東工業 ブロック端子台(丸・Y端子式) [TK]協約形端子台。

詳細情報を確認する

Loading...

TK53 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジサイズ
定格電流(JIS)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK53

M5
50
10

1個

3,188( 3,507円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日東工業 ブロック端子台(丸・Y端子式) [TK]協約形端子台。

Loading...

TK53で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[TK]協約形端子台の型番TK53のページです。
型番TK53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[TK]協約形端子台

[TK]協約形端子台

    [TBJ]分岐端子台

    [TBJ]分岐端子台

      [TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ

      [TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ

        [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

        [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

          [TBE]固定式端子台(経済形)Bタイプ

          [TBE]固定式端子台(経済形)Bタイプ

            [TBT]二段形端子台

            [TBT]二段形端子台

              [TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット

              [TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット

                [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

                [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

                  [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

                  [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

                    [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

                    [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

                      分岐端子台 OTP-80N-2

                      分岐端子台 OTP-80N-2

                        分岐端子台 OTP-80N

                        分岐端子台 OTP-80N

                          [TBF]固定式端子台(経済形)

                          [TBF]固定式端子台(経済形)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 オサダ オサダ 日東工業
                            通常価格 3,188円 9,600円 342円 3,720円 703円 4,541円 5,034円 1,867円 3,900円 3,150円 3,980円 4,339円 1,485円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 DIN/直付け 直付け 直付け DINレール取付 直付け 直付け DINレール取付 DIN/直付け DINレール取付 DIN/直付け DINレール取付 DINレール取付 DIN/直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            極数(極) 3 - - 1 - - 1×2 - 1 3 3 3 -
                            入出力数 1対1 1対N 1対1 1対1 1対1 2対2 1対1 1対1 1対1 1対1 1対N 1対N 1対1

                            [TK]協約形端子台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TK103A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ネジサイズ 定格電流(JIS)
                            (A)

                            5,058円

                            ( 5,564円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10M8100

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました