(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)【500個入り】

銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,011円 ~ 6,766円
税込価格
5,512円 ~ 7,443円

拡管形の銅線用絶縁被覆付圧着端子です。【適合電線サイズ(AWG)】20~16

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
絶縁被覆(色)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1パック

500個入り

6,766( 7,443円 )

9日目

10

1パック

500個入り

6,766( 7,443円 )

9日目

[白] 白
10

1パック

500個入り

6,766( 7,443円 )

9日目

10

1パック

500個入り

6,766( 7,443円 )

9日目

10

1パック

500個入り

5,011( 5,512円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

拡管形の銅線用絶縁被覆付圧着端子です。
【適合電線サイズ(AWG)】20~16

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

      銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

      銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

            銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

            銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

              銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

              銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

                銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

                銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

                  銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                  銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                    銅線用裸圧着端子旗形 D形

                    銅線用裸圧着端子旗形 D形

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

                      銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

                        銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子

                        銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子

                          裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                          裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山
                            通常価格 5,011円 4,933円 4,237円 3,033円 2,885円 4,558円 4,305円 1,234円 - 4,778円 5,429円 5,297円 1,742円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 -
                            形状 棒型 棒型 スリーブ 丸型 丸型 スリーブ 丸型 丸型 Y型. 旗型 Y型. ブレード型 -
                            外径(mm) 1.7 1.6 - - - - 8.5 - - 6 - 2.1 -
                            全長 L(mm) 21.7 26.5 - - - - 26.5 - - 10 - 18.5 -
                            適合電線サイズ(AWG) 20~16 16~14 - - - - 12 12~10 - 16~14 - 20~16 -

                            銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました