(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)【500個入り】

銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,939円
税込単価
6,533円

大同端子製造 銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    絶縁付圧着端子
  • 形状:
    棒型
  • 外径(mm):
    1.6
  • 全長 L(mm):
    26.5
  • 適合電線サイズ(AWG):
    16~14
  • 絶縁部素材:
    ビニル
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 絶縁被覆(色):
  • 適合電線範囲(撚線)(mm2):
    1.04~2.63
  • 内径d1(φ):
    3.9

型番

AVA-2L BLUE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVA-2L BLUE

10

1パック

500個入り

5,939( 6,533円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大同端子製造 銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)。

Loading...

AVA-2L BLUEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)の型番AVA-2L BLUEのページです。
型番AVA-2L BLUEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

    銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

    銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

      銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

      銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

        銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

        銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

          銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

          銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

            銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

            銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

              銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

              銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

                銅線用裸圧着端子旗形 D形

                銅線用裸圧着端子旗形 D形

                  銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子

                  銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子

                    裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm

                    裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm

                      裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                      裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

                        銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBA拡管形(JIS規格品)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

                          銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山 トラスコ中山 大同端子製造 大同端子製造
                            通常価格 5,939円 6,110円 3,503円 5,124円 3,690円 5,525円 5,232円 4,778円 6,445円 1,742円 1,742円 1,497円 6,558円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 棒型 棒型 丸型 スリーブ 丸型 スリーブ 丸型 旗型 ブレード型 - - 丸型 Y型.
                            外径(mm) 1.6 1.7 - - - - 8.5 6 2.1 - - - -
                            全長 L(mm) 26.5 21.7 - - - - 26.5 10 18.5 - - - -
                            適合電線サイズ(AWG) 16~14 20~16 - - - - 12 16~14 20~16 - - 12~10 -

                            銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました