(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BVF0.3-3 YELLOW
銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)【500~1,000個入り】 カクサキカイケイタンシ(BVFガタ)

銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形) BVF0.3-3 YELLOW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

拡管形の銅線用絶縁被覆付圧着端子です。【適合電線サイズ(AWG)】28/26~...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

BVF0.3-3 YELLOW 解除

Loading...

BVF0.3-3 YELLOW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
寸法 F1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BVF0.3-3 YELLOW

3.2
5.2
17.5
26~22
UL
0.1~0.3
3.2
5.9
10

1パック

1,000個入り

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

拡管形の銅線用絶縁被覆付圧着端子です。
【適合電線サイズ(AWG)】28/26~22/22~20/20~16

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BVF0.3-3 YELLOWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)の型番BVF0.3-3 YELLOWのページです。
型番BVF0.3-3 YELLOWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

      銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

      銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

        銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

        銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

          銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

          銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

            銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

            銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

              銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

              銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

                銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

                銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

                  裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                  裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                    裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

                    裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

                      裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

                      裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

                        裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

                        裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

                          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

                          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大同端子製造
                            通常価格 - 5,429円 2,885円 5,011円 3,033円 4,933円 4,558円 4,237円 1,742円 1,742円 2,100円 1,387円 4,305円
                            通常出荷日 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - - - - 絶縁付圧着端子
                            形状 Y型. Y型. 丸型 棒型 丸型 棒型 スリーブ スリーブ - - - - 丸型
                            絶縁部素材 ビニル ビニル ビニル ビニル ビニル ビニル ビニル - - - - - ビニル

                            銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BVF0.08-V3.5 クロ
                            BVF0.3-2 クロ
                            BVF0.3-3 RED
                            BVF0.3-3 クロ
                            BVF0.3-3.5 クロ
                            BVF0.3-4 クロ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            寸法 F1
                            (mm)

                            -

                            ( - )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            お見積り

                            103.75.72028-0.083.27.7

                            -

                            ( - )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            お見積り

                            102.25.217.526~22UL0.1~0.33.25.9

                            -

                            ( - )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            お見積り

                            103.25.217.526~22UL0.1~0.33.25.9

                            -

                            ( - )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            お見積り

                            103.25.217.526~22UL0.1~0.33.25.9

                            -

                            ( - )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            お見積り

                            103.76.620.226~22UL0.1~0.33.27.7

                            -

                            ( - )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            お見積り

                            104.36.620.226~22UL0.1~0.33.27.7

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました