(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小ベース(豆球付)

小ベース(豆球付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
437円
税込単価
481円

【特長】ELPA朝日電器製の豆球付小ベースです。2.5V、0.5Aの豆球が付い...

詳細情報を確認する

型番

PP-02NH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-02NH

1個

437( 481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ELPA朝日電器製の豆球付小ベースです。
2.5V、0.5Aの豆球が付いています。
【口金】E10
【色】青色/赤色/黄色/透明

PP-02NHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小ベース(豆球付)の型番PP-02NHのページです。
型番PP-02NHに関する仕様情報を記載しております。

小ベース(豆球付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました