(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ムギ球 HKシリーズ【2個入り】

ムギ球 HKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
399円
税込単価
439円

ELPA朝日電器 照明(オプション・その他) ムギ球 HKシリーズ。

詳細情報を確認する

型番

HK-MG25H(R) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-MG25H(R)

レッド
4901087130207

1パック

2個入り

399( 439円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 照明(オプション・その他) ムギ球 HKシリーズ。

HK-MG25H(R)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムギ球 HKシリーズの型番HK-MG25H(R)のページです。
型番HK-MG25H(R)に関する仕様情報を記載しております。

ムギ球 HKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GA-30H
HK-MG25H(BL)
HK-MG25H(G)
HK-MG25H(Y)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

325円

( 358円 )

2個入り

1パック -

1日目

クリア4901087007141

325円

( 358円 )

2個入り

1パック -

1日目

ブルー4901087130214

399円

( 439円 )

2個入り

1パック -

5日目

グリーン4901087130221

399円

( 439円 )

2個入り

1パック -

5日目

イエロー4901087130238

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました