(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型耳付レセップ(E26)

丸型耳付レセップ(E26)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
883円
税込単価
971円

【特長】・陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。・電球は100W以下のものを...

詳細情報を確認する

型番

SB-2617H(W) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-2617H(W)

ホワイト
4901087101139

1個

883( 971円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
・電球は100W以下のものをご使用ください。

SB-2617H(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型耳付レセップ(E26)の型番SB-2617H(W)のページです。
型番SB-2617H(W)に関する仕様情報を記載しております。

丸型耳付レセップ(E26)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SB-2617H(BK)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

1,191円

( 1,310円 )
1個 -

1日目

ブラック4901087101399

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました