(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照明コードアジャスタ

照明コードアジャスタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
267円
税込単価
294円

照明器具のコード長を自由に調整することができます。(最大照明器具重量:3kg以...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-51H

ホワイト
4901087157044

1個

267( 294円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

照明器具のコード長を自由に調整することができます。(最大照明器具重量:3kg以下)

B-51Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照明コードアジャスタの型番B-51Hのページです。
型番B-51Hに関する仕様情報を記載しております。

照明コードアジャスタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-51H(BK)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

267円

( 294円 )
1個 -

7日目

ブラック4901087157051

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました