(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引掛シーリングカバー

引掛シーリングカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
242円
税込単価
266円

引掛シーリングカバー。【用途】・天井からのシーリングのカバーやインテリア照明で...

詳細情報を確認する

型番

B-52H(BK) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-52H(BK)

ブラック
4901087157013

1個

242( 266円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引掛シーリングカバー。
【用途】
・天井からのシーリングのカバーやインテリア照明での接続部を隠し見栄えをよくする時に使用します。
・外形7~9mmの丸打コードでご使用いただけます。

B-52H(BK)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛シーリングカバーの型番B-52H(BK)のページです。
型番B-52H(BK)に関する仕様情報を記載しております。

引掛シーリングカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました