(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリースナップ

バッテリースナップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
189円
税込単価
208円

【仕様】・6F22(006P)型用・リード線10cm付・パッケージサイズ(mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電池部品
  • パッケージサイズ(mm):
    H115×W60×D5
  • JANコード:
    4901087047819

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-18NH

1個

189( 208円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・6F22(006P)型用
・リード線10cm付
・パッケージサイズ(mm):H115×W60×D5

PP-18NHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリースナップの型番PP-18NHのページです。
型番PP-18NHに関する仕様情報を記載しております。

バッテリースナップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました