(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電池ボックス 3×8(スクエア型)

電池ボックス 3×8(スクエア型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
663円
税込単価
729円

【特長】・単3×8本用・スクエア型・バッテリースナップ用・直列12V引き出し用

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電池部品
  • パッケージサイズ(mm):
    H130×W60×D30
  • JANコード:
    4901087113590

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UM-380NH

1個

663( 729円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3×8本用
・スクエア型
・バッテリースナップ用
・直列12V引き出し用

UM-380NHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池ボックス 3×8(スクエア型)の型番UM-380NHのページです。
型番UM-380NHに関する仕様情報を記載しております。

電池ボックス 3×8(スクエア型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました