(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電池ボックス 1×1(ラグ端子)

電池ボックス 1×1(ラグ端子)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
472円
税込単価
519円

単1×1本用のラグ端子です。直列1.5V引き出し用。パッケージサイズ(mm) ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電池部品
  • パッケージサイズ(mm):
    H150×W60×D20
  • JANコード:
    4901087047840

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UM-110NH

1個

472( 519円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単1×1本用のラグ端子です。
直列1.5V引き出し用。
パッケージサイズ(mm) H150×W60×D20

UM-110NHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池ボックス 1×1(ラグ端子)の型番UM-110NHのページです。
型番UM-110NHに関する仕様情報を記載しております。

電池ボックス 1×1(ラグ端子)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました