(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電池ボックス 3×2(ラグ端子)

電池ボックス 3×2(ラグ端子)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

【特長】・単3×2本用・フラット型・ラグ端子・直列3V引き出し用

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電池部品
  • パッケージサイズ(mm):
    H130×W60×D16
  • JANコード:
    4901087113552

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UM-322NH

1個

430( 473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3×2本用
・フラット型
・ラグ端子
・直列3V引き出し用

UM-322NHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池ボックス 3×2(ラグ端子)の型番UM-322NHのページです。
型番UM-322NHに関する仕様情報を記載しております。

電池ボックス 3×2(ラグ端子)のレビュー

評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

低評価レビュー

バッテリーボックスの交換
評価 1.0満足度:1.02021/04/03
バッテリー液モレのため腐食したバッテリーボックスの交換に
しようと思いましたが、こちらの製品のマイナス側の端子がハンダの熱で
盛り上がり、変形して通電しませんでした。最低の製品レベルだと思います。当方ハンダ作業は20年ほどしておりますが2個とも同じ結果になりました。マイナス側のカシメ方に問題がある様におもいます。ハンダ作業に不馴れな方だと確実に壊れると思います。二度とこちらのメーカーは買いません。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

この度はミスミで商品をご購入頂き誠にありがとうございます。
今回はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

バッテリーボックスの交換
評価 1.0満足度:1.02021/04/03
バッテリー液モレのため腐食したバッテリーボックスの交換に
しようと思いましたが、こちらの製品のマイナス側の端子がハンダの熱で
盛り上がり、変形して通電しませんでした。最低の製品レベルだと思います。当方ハンダ作業は20年ほどしておりますが2個とも同じ結果になりました。マイナス側のカシメ方に問題がある様におもいます。ハンダ作業に不馴れな方だと確実に壊れると思います。二度とこちらのメーカーは買いません。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

この度はミスミで商品をご購入頂き誠にありがとうございます。
今回はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました