(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)【500~1,000個入り】

銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,558円 4,590円
税込単価
7,214円 5,049円

大同端子製造 銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AVF1.25-4 WHITE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径 d2(φ)
外径(mm)
全長 L(mm)
適合電線サイズ(AWG)
代表規格
絶縁被覆(色)
適合電線範囲(撚線)(mm2)
内径d1(φ)
寸法 F1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVF1.25-4 WHITE

4.3
7
21.2
20~16
CSA
[白] 白
0.5~1.65
3.3
6.5
10

1パック

500個入り

6,558円

4,590

( 5,049円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大同端子製造 銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

AVF1.25-4 WHITEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)の型番AVF1.25-4 WHITEのページです。
型番AVF1.25-4 WHITEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)

    銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

    銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

      銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

      銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

        銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

        銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

            銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

            銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)

              銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

              銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

                裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

                裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

                  銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

                  銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着スリーブ (拡管形)

                    裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                    裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                      裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

                      裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

                        銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

                        銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

                          裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

                          裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

                            メーカー 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山 大同端子製造 トラスコ中山 トラスコ中山 大同端子製造 トラスコ中山
                            通常価格 6,558円 - 3,503円 6,110円 5,939円 5,124円 3,690円 1,387円 5,525円 1,742円 1,742円 5,232円 1,742円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 -
                            形状 Y型. Y型. 丸型 棒型 棒型 スリーブ 丸型 - スリーブ - - 丸型 -
                            絶縁部素材 ビニル ビニル ビニル ビニル ビニル - ビニル - ビニル - - ビニル -

                            銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開形端子(ストレート形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AVF0.08-V3.5 クロ
                            AVF0.3-2 クロ
                            AVF0.3-3 クロ
                            AVF0.3-3.5 クロ
                            AVF0.3-4 クロ
                            AVF1.25-M3 RED
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d2
                            (φ)
                            外径
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            代表規格 絶縁被覆(色) 適合電線範囲(撚線)
                            (mm2)
                            内径d1
                            (φ)
                            寸法 F1
                            (mm)

                            8,089円

                            ( 8,898円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            9日目

                            103.75.720.528-0.082.27.7

                            8,089円

                            ( 8,898円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            9日目

                            102.25.21826~22UL0.1~0.32.25.9

                            8,089円

                            ( 8,898円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            9日目

                            103.25.21826~22UL0.1~0.32.25.9

                            8,089円

                            ( 8,898円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            9日目

                            103.76.620.526~22UL0.1~0.32.27.7

                            8,089円

                            ( 8,898円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            9日目

                            104.36.620.526~22UL0.1~0.32.27.7

                            6,558円

                            ( 7,214円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103.25.619.220~16CSA0.5~1.653.35

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました