(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-301
オーディオケーブル(Φ3.5ステミニ-P2) ケーブルアクセサリ

オーディオケーブル(Φ3.5ステミニ-P2) AD-301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,930円
税込単価
2,123円

【特長】・ポータブルMDプレーヤーとステレオアンプを接続して再生。・高純度99...

詳細情報を確認する

Loading...

AD-301 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-301

2
4901087145508

1個

1,930( 2,123円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルMDプレーヤーとステレオアンプを接続して再生。
・高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用。

Loading...

AD-301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーディオケーブル(Φ3.5ステミニ-P2)の型番AD-301のページです。
型番AD-301に関する仕様情報を記載しております。

オーディオケーブル(Φ3.5ステミニ-P2)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD-300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード

1,404円

( 1,544円 )
1個 -

5日目

14901087145492

AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました