(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DH-4015
イーサネット対応HDMIケーブル ディスプレイケーブル

イーサネット対応HDMIケーブル DH-4015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,961円
税込単価
3,257円

【特長】・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・HDMIケーブルを経由...

詳細情報を確認する

型番

DH-4015 解除

Loading...

DH-4015 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH-4015

1.5
4901087189892

1個

2,961( 3,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
・HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます
・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
・テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます
・フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応
・マルチチャンネル(サウンド)音声にも対応
・3重シールドで外来ノイズを低減
・耐蝕性にすぐれた金メッキ処理
・HDMI規格認証取得済み
・ハイスピード(伝送速度10.2Gbps 1080p)

Loading...

DH-4015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーサネット対応HDMIケーブルの型番DH-4015のページです。
型番DH-4015に関する仕様情報を記載しております。

イーサネット対応HDMIケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DH-4010
DH-4020
DH-4030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
JANコード

2,199円

( 2,419円 )
1個 -

1日目

14901087189885

3,360円

( 3,696円 )
1個 -

1日目

24901087189908

4,359円

( 4,795円 )
1個 -

1日目

34901087189915

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました