(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

常温収縮チューブ 簡単防水

常温収縮チューブ 簡単防水

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,025円 ~ 3,971円
税込価格
3,328円 ~ 4,368円

常温収縮チューブで簡単防水!【特長】・常温収縮チューブの中に接続部を通します・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
適用径範囲(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
7.3~21
4901087114672

1個

3,025( 3,328円 )

1日目

37
11.9~31
4901087114689

1個

3,113( 3,424円 )

1日目

43
13.5~39
4901087114696

1個

3,971( 4,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

常温収縮チューブで簡単防水!
【特長】
・常温収縮チューブの中に接続部を通します
・プラスチックコアをゆっくり引き抜いていくとチューブが収縮します
・優れた耐候性と防水性で電線を保護します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常温収縮チューブ 簡単防水のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました