(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

绝縁被覆付圧着スリーブ PHシリーズ【5~7個入り】

绝縁被覆付圧着スリーブ PHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
243円 ~ 254円
税込価格
267円 ~ 279円

PHシリーズのスリーブ・リング型绝縁被覆付圧着スリーブです。【全長(mm)】2...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
適合電線サイズ(より線)(mm2)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
0.5~1.65
4901087176762
10

1パック

7個入り

243( 267円 )

7日目

25
1.04~2.63
4901087176779
10

1パック

7個入り

243( 267円 )

7日目

27
2.63~6.64
4901087176786
10

1パック

5個入り

254( 279円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PHシリーズのスリーブ・リング型绝縁被覆付圧着スリーブです。
【全長(mm)】25/27

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

绝縁被覆付圧着スリーブ PHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました