(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁端子キャップ【20個入り】

絶縁端子キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
210円
税込価格
231円

【仕様】・材質:PVC・耐熱温度:60℃・色、適合端子に合わせてお選びください...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
適合端子(mm2)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13±1
1.25
4901087172122
10

1パック

20個入り

210( 231円 )

1日目

14±1
2
4901087172160
10

1パック

20個入り

210( 231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PVC
・耐熱温度:60℃
・色、適合端子に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁端子キャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました