(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VC-2B70P
绝縁被覆付圧着スリーブ(プラ ボックス)【50~70個入り】 ゼツエンカバー

绝縁被覆付圧着スリーブ(プラ ボックス) VC-2B70P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,306円
税込単価
1,437円

ELPA朝日電器 圧着端子 绝縁被覆付圧着スリーブ(プラ ボックス)。

詳細情報を確認する

型番

VC-2B70P 解除

Loading...

VC-2B70P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
適合電線サイズ(より線)(mm2)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC-2B70P

25
1.04~2.63
4901087209545
10

1パック

70個入り

1,306( 1,437円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 圧着端子 绝縁被覆付圧着スリーブ(プラ ボックス)。

Loading...

VC-2B70Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

绝縁被覆付圧着スリーブ(プラ ボックス)の型番VC-2B70Pのページです。
型番VC-2B70Pに関する仕様情報を記載しております。

绝縁被覆付圧着スリーブ(プラ ボックス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VC-125B70P
VC-55B50P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?全長
(mm)
適合電線サイズ(より線)
(mm2)
JANコード

1,306円

( 1,437円 )

70個入り

1パック -

5日目

10250.5~1.654901087209538

1,306円

( 1,437円 )

50個入り

1パック -

5日目

10272.63~6.644901087209552

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました