(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングスリーブ (プラ ボックス)【100~200個入り】

リングスリーブ (プラ ボックス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,157円
税込価格
1,273円

ELPA朝日電器 圧着端子 リングスリーブ (プラ ボックス)。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(φ)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.3
4901087209606
10

1パック

100個入り

1,157( 1,273円 )

1日目

4
4901087209590
10

1パック

200個入り

1,157( 1,273円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 圧着端子 リングスリーブ (プラ ボックス)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングスリーブ (プラ ボックス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました