(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH-41NH
绝縁被覆付閉端接続子 PHシリーズ【5~8個入り】 アッチャクタンシ

绝縁被覆付閉端接続子 PHシリーズ PH-41NH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
254円
税込単価
279円

ELPA朝日電器 圧着端子 绝縁被覆付閉端接続子 PHシリーズ。

詳細情報を確認する

型番

PH-41NH 解除

Loading...

PH-41NHの仕様・寸法情報

種類絶縁付圧着端子形状閉端型
シリーズその他内径(φ)3.8
外径(mm)5.6全長(mm)27
絶縁被覆(色)透明シリーズ詳細PSシリーズ
JANコード4901087048465RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-41NH

3.8
5.6
27
4901087048465
10

1パック

5個入り

254( 279円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 圧着端子 绝縁被覆付閉端接続子 PHシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

绝縁被覆付閉端接続子 PHシリーズの型番PH-41NHのページです。
型番PH-41NHに関する仕様情報を記載しております。

绝縁被覆付閉端接続子 PHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PH-42NH
PH-43NH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(φ)
外径
(mm)
全長
(mm)
JANコード

252円

( 277円 )

8個入り

1パック -

2日目

1034214901087048472

156円

( 172円 )

8個入り

1パック -

5日目

102.43.420.84901087163366
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(φ)
外径
(mm)
全長
(mm)
JANコード

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト