(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH-623H
スリーブキャップ PHシリーズ【5~10個入り】 キャップ

スリーブキャップ PHシリーズ PH-623H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
227円
税込単価
250円

ELPA朝日電器 圧着端子 スリーブキャップ PHシリーズ。

詳細情報を確認する

型番

PH-623H 解除

Loading...

PH-623H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
絶縁被覆(色)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-623H

透明
4901087078530
10

1パック

5個入り

227( 250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ELPA朝日電器 圧着端子 スリーブキャップ PHシリーズ。

Loading...

PH-623Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーブキャップ PHシリーズの型番PH-623Hのページです。
型番PH-623Hに関する仕様情報を記載しております。

スリーブキャップ PHシリーズのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
エアコンのリングスリーブ配線の絶縁用
評価 5.0満足度:5.02020/08/12
テープより楽で確実。
少量しか必要ないので、小さいパックがよい。
サイズの選択が色になっていて、間違いやすいため改善して欲しい。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
PH-621H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?絶縁被覆(色) JANコード

227円

( 250円 )

10個入り

1パック -

4日目

10黄透明4901087078523

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました