(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH-46NH
VAスリーブ接続子【8~15個入り】 キャップ

VAスリーブ接続子 PH-46NH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
254円
税込単価
279円

PSシリーズのスリーブ・リング型VAスリーブ接続子です。【全長(mm)】10

詳細情報を確認する

型番

PH-46NH 解除

Loading...

PH-46NH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(φ)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-46NH

5.3
4901087048496
10

1パック

8個入り

254( 279円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PSシリーズのスリーブ・リング型VAスリーブ接続子です。
【全長(mm)】10

Loading...

PH-46NHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VAスリーブ接続子の型番PH-46NHのページです。
型番PH-46NHに関する仕様情報を記載しております。

VAスリーブ接続子のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PH-45NH
PH-47NH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(φ)
JANコード

254円

( 279円 )

8個入り

1パック -

5日目

-6.14901087048489

252円

( 277円 )

15個入り

1パック -

7日目

1044901087048502

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました