(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PB-5.5H
Bスリーブ接続子【10個入り】 キャップ

Bスリーブ接続子 PB-5.5H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
253円
税込単価
278円

PBシリーズのスリーブ・リング型Bスリーブ接続子です。【全長(mm)】15

詳細情報を確認する

型番

PB-5.5H 解除

Loading...

PB-5.5H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(mm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB-5.5H

3.4
5.4
4901087163359
10

1パック

10個入り

253( 278円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PBシリーズのスリーブ・リング型Bスリーブ接続子です。
【全長(mm)】15

Loading...

PB-5.5Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bスリーブ接続子の型番PB-5.5Hのページです。
型番PB-5.5Hに関する仕様情報を記載しております。

Bスリーブ接続子のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PB-1.25H
PB-2H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(φ)
外径
(mm)
JANコード

205円

( 226円 )

10個入り

1パック -

5日目

101.73.34901087163335

217円

( 239円 )

10個入り

1パック -

5日目

102.34.14901087163342

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました